Termékek közzététele
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one 14 cm thick clay block skin, with a lining consisiting of one 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
Specifikáció
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_PV05-B1-a
  • TermékcsaládPartitions
  • TermékcsoportPV05
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic blocks
  • UNSPSC kód30131504
  • Uniclass 2015 kódSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 leírásMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
  • OmniClass szám23-15 11 11 15
  • OmniClass névMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions