Termékek közzététele
QB08-U-EC-a Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB08-U-EC-a Vented flat roof with cap sheet. I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional flat roof with cap sheet waterproofing membrane, on a clay roofing pannel, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikáció
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_QB08-U-EC-a
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportQB08
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoll Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 23
  • OmniClass névFlat Roofing
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction