Termékek közzététele
QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Specifikáció
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSIST_QB10-U-EC-a
  • TermékcsaládRoofing
  • TermékcsoportQB10
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2018-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • OmniClass szám23-13 39 17 21
  • OmniClass névCeramic Roof Tiles