Termékek közzététele
SB Decotherm S redőnykapu
Hörmann
Archivált

SB Decotherm S redőnykapu

Hörmann SB Decotherm S redőnykapu Duplafalú, PU-kihabosított acéllamellás szerkezet és súlykiegyenlítéssel húzórugós technikával. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Teljesítményjellemzők: EN 13241-1 szerinti CE-jelölés Falnyílásméret (Szélesség × Magasság): 1000-5000 x 2000-4500 mm Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, üzlethelyiségek, üzletek nyílászárója, nyílások éjszakai lezárása, mélygarázsok, gyűjtőgarázsok, kültéri redőnykapu
Specifikáció
  • Kapulap: Duplafalú kapulapprofil, íves „full hard steel” acélprofilokból. Zsanérszerűen egymásba kapcsolva, PU-kihabosítva. Műanyag végelemek minden redőnylamellában (eltolás elleni biztosítás) és viharkapcsok kihúzás elleni biztosításként. Aljzati lezárás duplafalú, kihajlásnak ellenálló, extrudált alumíniumprofilból, EPDM aljzattömítéssel. Opcionális szemöldöktömítésként állítható kefetömítéssel. Felület: Horganyzott, mindkét oldalt mikroprofilírozva. Opcionálisan kétoldalt szalagfestéssel, RAL 9002/RAL 9006 színben. Kedvező árú vagy egyedi színek külön rákérdezésre. Kapuvezetés: Extrudált alumínium vezetősín befutótölcsérrel, vezetősín-csúszóprofil és kefetömítés. Horganyzott acéllemez konzolok, kaputengely horganyzott acélcsőből, melynek DIN 2458 szerinti kihajlási határértéke I / 500. Súlykiegyenlítés húzórugókkal. Kapuműködtetés: Kézi működtetésű ≤ 3 500 mm ≥ kézilánc. Opcionálisan impulzusos vagy Totmann vezérlésű tengelyhajtással, külön rákérdezésre. Szerelés: Kapu szakszerű szerelése vezetékezéssel és beállítási / beszabályozási munkálatokkal és próbafutás végzéssel együtt, a kapu felszerelésére alkalmas fogadó szerkezetre. Alkalmazási területek: bevásárlóközpontok, üzlethelyiségek, üzletek nyílászárója, nyílások éjszakai lezárása, mélygarázsok, gyűjtőgarázsok, kültéri redőnykapu
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1379
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportRolling shutters/rolling grilles
  • Megjelenés dátuma2021-01-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)4500
  • Szélesség (mm)5000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Shutters
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003229
  • ETIM-névRoller shutter
  • UNSPSC névShutters
  • UNSPSC kód30151801
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_84_73
  • Uniclass 2015 leírásRoller shutters
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névRolling Exterior Shutters
  • OmniClass szám23-17 11 13 25 11
  • OmniClass névRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors