Termékek közzététele
ALR F42 Vitraplan szekcionált kapu
Hörmann
Archivált

ALR F42 Vitraplan szekcionált kapu

Hörmann ALR F42 Vitraplan szekcionált kapu - 60-as gyártási sorozat Alumínium keretszerkezet, nagy felületen üvegezve, egyenletes felosztású mezőkkel és kívülről felszerelt, átlátszó szürke vagy barna műanyag üvegezéssel. Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD*), ISO14025 és prEN15804 szerint, *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 EN 13241-1 szerinti CE-jelölés Falnyílásméret (Szélesség x Magasság): 2000-6000 x 1875-7500 mm Alkalmazási területek: kereskedelmi csarnokok, ipari csarnokok, szerelőműhelyek, gyűjtőgarázsok
Specifikáció
  • Teljesítményjellemzők: EN 13241-1 szerinti CE-jelölés Kapulap: Üvegezőkeretek extrudált alumíniumprofilokból, acél végelemekkel. Ujjbecsípés elleni védelem kívül-belül. EPDM aljzattömítés, középtömítés és szemöldöktömítés, szerkezeti vastagság 42 mm. Üvegezőkeret átlátszó, 26 mm-es, dupla műanyag betéttel és kívülről felszerelt 4 mm-es, választhatóan barna vagy szürke árnyalatú műanyag üvegezéssel. Kérésre további opcionális üvegezések (betétek). Felület: Üvegezőkeret kívül és belül a Vitraplan kapu színéhez igazítva, RAL 9017 barna vagy RAL 9005 szürke Kapuvezetés: Saroktok, oldalsó benyúlás elleni védelemmel, tűzi horganyzott acéllemezből gyártva, vízszintes biztonsági futósínnel és EPDM oldaltömítéssel. Súlykiegyenlítés torziórugókkal, legalább 25.000 nyitásciklushoz (standard). Külön rákérdezés alapján, opcionálisan erősebb torziórugókkal (több nyitásciklus). Kapuműködtetés: WA 400 meghajtás A445 vezérléssel. További opcionális kiviteli változatok (meghajtások / vezérlések) külön rákérdezésre. Szerelés: Kapu szakszerű szerelése vezetékezéssel és beállítási / beszabályozási munkálatokkal és próbafutás végzéssel együtt, a kapu felszerelésére alkalmas fogadó szerkezetre. Megjegyzések: A kapunyílás területén lévő padlónak a teljes kapuszélességben vízszintesnek kell lennie. A kapulap előtti külső aljzatnak a kaputól elfelé kell lejtenie. Alkalmazási területek: kereskedelmi csarnokok, ipari csarnokok, szerelőműhelyek, gyűjtőgarázsok
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító334
  • TermékcsaládIndustrial doors
  • TermékcsoportSectional doors
  • Megjelenés dátuma2021-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7500
  • Szélesség (mm)6000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
  • OmniClass szám23-17 11 13
  • OmniClass névMetal Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors