Termékek közzététele
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico is a self-placing, self-leveling concrete to be used as exposed reinforced concrete. Its properties result in outstanding finishes that require no vibration. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete. Its different applications include: Walls, pillars, columns and other estrucutral shapes that require great quality finishes combining a range of colours and textures. Creates a smooth and crisp aesthetic for architectural appeal. Agilia delivers flawless formed finishes and eliminates the need for expensive patching and rubbing.
    Specifikáció
    • ECOPact® Agilia® Arquitectónico (HA-25/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Arquitectónico is a self-compacting concrete for visible elements, made with gray cement, elaborated in plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 25 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 700 to 750mm, according to NTE-CSZ, C.E. and CTE-SE-C standards. Possibility of mass pigmentation.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEcopact_agilia_arquitectonico_H25
    • TermékcsaládECOPact Agilia
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-02-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEG013000
    • ETIM-névBuilding materials
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 leírásSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország