Termékek közzététele
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    ECOPact® Agilia® Horizontal is specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    Specifikáció
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • TermékcsaládECOPact Agilia
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-02-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEG013000
    • ETIM-névBuilding materials
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 leírásSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország