Termékek közzététele
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Specifikáció
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-25/B/20/XC3 - HA-30/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 25 or 30 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEcopact_hormigon_estructural_H25_H30
    • TermékcsaládECOPact
    • TermékcsoportConcrete
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-02-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEG013000
    • ETIM-névBuilding materials
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 leírásConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország