Termékek közzététele
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Specifikáció
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTector_Floor_451_Nivel_30
    • TermékcsaládLeveling
    • TermékcsoportMortar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
    • IFC besorolásFloor
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
    • OmniClass szám23-15 17 11 13 11
    • OmniClass névCementitious Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa