Termékek közzététele
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    Specifikáció
    • Waterproofing mortar.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTector_Spex_742_Slurry
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportMortar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMortar
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFal
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Coatings
    • OmniClass szám23-15 21 00
    • OmniClass névSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes