Termékek közzététele
Anne 21 Dörr
Horreds

Anne 21 Dörr

Design: Anne Krook Anne is a series of shelves whose core idea is based on a square which can be varied in numerous combinations. Suspended shelf in the hall, solitary in the bedroom, colorful bookcase with doors and drawers or why not an airy cabinet. Anne gives you opportunities. Create with Anne. With its simple shape and the great possibilities of variation are Anne very good and easy to furnish. Anne is manufactured in white lacquer, oak and birch. Doors and drawers are also available in previous woods, walnut and several colors, which makes Anne easy to match with existing furniture and environments. Make your own compositon of Anne and you get a unique storage furniture.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóanne21
  • TermékcsaládFörvaring - Offentlig miljö
  • TermékcsoportAnne
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)396
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)36
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56