Termékek közzététele
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor

    Smoke-Rated Sliding Corridor
    Profiler®-ICU Corridor Smoke-Rated

    Doors designed for patient room and ICU applications. One of many unique benefits of these systems is the clear net openings of up to 61 3/4" without the need to breakout. The Profiler-ICU smoke-rated corridor systems are available with or without positive latching and concealed high-temperature gaskets or brush designs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHorton-ICUSRSide
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors