Termékek közzététele
Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding
2000-IDS and Self-Closing IDS Isolation Door Systems

Designed to meet the requirements for negative pressure applications. Available in automatic and manual systems. Systems come standard with self-closing mechanisms in trackless configurations. Both systems are available with the smoke-rated option that incudes the UL 1784 label on door for easy code complaince.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHorton-S2000IDSSC
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportSliding Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-09-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors