Termékek közzététele
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    Ideal choice for heavy/oversized doors and applications subject to stack pressure, and heavy pedestrian traffic. Easily converted from low energy to full energy.

    Features:

    • Recommended Maximum Door Leaf Weight: 700 lbs
      • For weight exceeding this consult Horton Factory as the application and frequency are variables that may allow weight up to 800lbs.
    • Header Sizes: 6"x6" or 4"x6"
    • Door Width:  Up to 48"

    Applications:

    • Healthcare, entire facility
    • Government-Office Buildings
    • Supermarkets
    • Airports & Aviation
    • Pharmaceutical Manufactures
    • Casino Facilities
    • Fire/Police Departments

    Where Used:

    • Main Entrances/Exits
    • Corridors
    Specifikáció
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      SERIES:S4100LE
      REQUIREMENT:Low Energy
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing, Parallel Inswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHorton-S4100LE
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportAutomatic Door Controls and Operators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors