Termékek közzététele
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless
Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Profiler®-ICU Single Slide Trackless

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHorton-ICUSlide
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors