Termékek közzététele
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems

    Smoke-Rated Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The smoke-rated sliding ICU systems are available in multiple configurations with concealed high-temperature gaskets or brush designs. The systems may be designed with track or trackless bottoms and partial or full breakout configurations. Self-closing options are available along with mini-blind glass and/or fire-rated panels. The doors comes standard with a UL 1784 label applied at the factory that certifies that the systems exceed the air infiltration requirements of NFPA 105.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHorton-ICUSRSlide2
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-09-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors