Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
Kezdőlap
Kategóriák
Ajtók
Tolóajtók
Profiler - ICU MAX
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Horton Automatics
Követés
Profiler - ICU MAX
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
profiler-icu-max
Termékcsalád
Doors
Termékcsoport
Sliding Doors
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-03-12
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Műszaki leírás
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Ajtók - Tolóajtók
OmniClass szám
23-17 11 00
OmniClass név
Doors
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Letöltés
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Letöltés
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Letöltés
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Letöltés
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Letöltés
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
Letöltés