Termékek közzététele
C-80BAJ-AD, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height
Hoshizaki

C-80BAJ-AD, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height

This compact undercounter Cubelet Icemaker is the perfect addition to any hotel suite, office breakroom, or kitchen. The C-80BAJ-AD is capable of producing approximately 80 lbs of Cubelet style ice cubes per day, and the built-in storage bin will hold up to 22 lbs* of ice at a time. The Undercounter design is less than 32″ tall, ADA compliant. The Air-cooled design also features a Front in, front out airflow system that eliminates the need for side and rear clearance. Perfect for fitting into tight spaces. UL approved for outdoor use. Drain pump not included. Replaces C-101BAH-AD.
Specifikáció
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 31-1/2″ H
    • Up to 80 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Undercounter design is less than 32″ tall, ADA compliant
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Swing style field reversable door
    • Accessory – HS-5061 drain pump assembly
    • R-134a refrigerant (3.92 oz. / 111 g)
    • Heat Rejection:1850 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 4 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17.3 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc-80baj-ad-cubelet-icemaker
  • TermékcsaládIce
  • TermékcsoportIce Makers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC001207
  • ETIM-névIce cube maker
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_40
  • Uniclass 2015 leírásIcemakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 névIce Machines
  • OmniClass szám23-21 21 29 13
  • OmniClass névCommercial Cube Ice Makers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika