Termékek közzététele
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    Archivált

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH5JC
    • TermékcsaládCloisons amovibles H5
    • TermékcsoportCloison H5JC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8400
    • Szélesség (mm)6000
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions