Termékek közzététele
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Archivált

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH5T
    • TermékcsaládCloisons amovibles H5
    • TermékcsoportCloison H5T
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3300
    • Szélesség (mm)6000
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions