Termékek közzététele
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
    Archivált

    H9 partition

    Define comfortable living spaces with high-performance H9 partition that offers a wide range of aesthetic solutions. This relocatable acoustic partition with cover-trims provides uncommon planning flexibility and high acoustic performance.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 15mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      32 - 50 dB Rw
      39 - 48 dB RA

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9
    • TermékcsaládCloisons amovibles H9
    • TermékcsoportH9 cloison
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6000
    • Szélesség (mm)6000
    • Mélység (mm)96
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions