Termékek közzététele
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Archivált

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9B
    • TermékcsaládCloisons amovibles H9
    • TermékcsoportH9B cloison
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)96
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions