Termékek közzététele
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Archivált

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHF10
    • TermékcsaládAutres cloisons
    • TermékcsoportCloison coupe feu HF10
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions