Termékek közzététele
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
HT partition
    Archivált

    HT partition

    Designed to the minimum, the frameless Transparence gives a pure and minimalist look to your living spaces. This fully height single glass office partition was done for all the living spaces fittings without any acoustic requirement. Junction between glazings is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip. Increase natural lighting in your work area to your employees wellness. They will thank you !
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 30mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Acoustic
      30 - 36 dB Rw
      28 - 36 dB RwA

      Filling
      Single glazing with polished chamfered edges

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHT
    • TermékcsaládAutres cloisons
    • TermékcsoportCloison HT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3300
    • Szélesség (mm)6000
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 leírásRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDemountable Partitions
    • OmniClass szám23-15 11 13
    • OmniClass névDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions