Termékek közzététele
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7/5 csillag3.7(33 vélemény)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Specifikáció
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVERRE
    • TermékcsaládPortes
    • TermékcsoportPorte verre
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1027
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 23
    • OmniClass névAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia