Termékek közzététele
AAC-Block 2-0,35/0,08
H+H Porenbeton

AAC-Block 2-0,35/0,08

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.
Specifikáció
  • wall thickness: 365 mm and block length: 625 mm 

    wall thickness: 425, 480, 500 mm and block length: 500 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBlock_AAC_2_035_008
  • TermékcsaládAutoclaved aerated concrete masonry
  • TermékcsoportAerated concrete blocks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-11
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAutokláv porózus beton
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_05
  • Uniclass 2015 leírásAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks

Termék elérhetősége

Európa