A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AAC-Block 2-0,40/0,10

Egyedi azonosító: Block_AAC_2_040_010
Gyártó: H+H Porenbeton
Termék család: Autoclaved aerated concrete masonry
Termék csoport: Aerated concrete blocks
Mélység (mm): 175
Publikálás dátuma: 2019-01-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)

Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.

wall thickness: 150, 175, 200, 240, 300, 365 mm and block length: 625 mm


Elsődleges anyag: Autoclaved aerated concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Block
UNSPSC név: Blocks
UNSPSC kód: 301315
Uniclass 1.4 Kód: L322
Uniclass 1.4 Leírás: Blocks
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Leírás: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Leírás: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Kód: 80-50-05
NBS Reference Leírás: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass szám: 23-13 21 00
OmniClass cím: Blocks and Bricks
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®