Egyedi azonosító: | Block_AAC_6_070_018 |
---|---|
Gyártó: | H+H Porenbeton |
Termék család: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Termék csoport: | Aerated concrete blocks |
Publikálás dátuma: | 2019-01-11 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.hplush.de |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.hplush.de/produkte |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/hplush/product/block_aac_6_070_018
Elsődleges anyag: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka |
---|---|
IFC besorolás: | Block |
UNSPSC név: | Blocks |
UNSPSC kód: | 301315 |
Uniclass 1.4 Kód: | L322 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Blocks |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Leírás: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Kód: | 80-50-05 |
NBS Reference Leírás: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass szám: | 23-13 21 00 |
OmniClass cím: | Blocks and Bricks |
Név | Érték |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®