Termékek közzététele
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N) indoors and outdoors solution

    The HQMAG 5700++ is the most powerful in this dimension (Grade 6+ / 6 800N). It is part of the new generation electromagnetic locking equipped with a patented “long distance” Mega-LED. It can be installed by itself or with the L bracket (AMLB1-4) or Z bracket (AMZB 1-LP).
    Specifikáció
    • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 268 x 73 x 40 mm Weight: ~4 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElectromagnetic-Lock-HQMAG-5700-plusplus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoor Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11
    • OmniClass névDoor Components 

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika