Termékek közzététele
Corner base cabinet  A100541 Plain White
HTH Køkken

Corner base cabinet A100541 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikáció
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító19A100541
  • TermékcsaládPlain White
  • TermékcsoportCorner base
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMFC-lap
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)36.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings