A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

35-195 Without Doors

Egyedi azonosító: 35-195_wod
Gyártó: HTH
Termék család: Design Cabinets
Termék csoport: Base Cabinet normal 70
Szélesség (mm): 400
Magasság (mm): 1950
Mélység (mm): 350
Publikálás dátuma: 2012-09-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens.





But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56

BIMobject®