Termékek közzététele
35-210 Without Doors
HTH Køkken

35-210 Without Doors

HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens. But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35-210_wod
  • TermékcsaládDesign Cabinets
  • TermékcsoportBase Cabinet normal 70
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Svédország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText