A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

60-125 Design Cabinet with built in Micro

Egyedi azonosító: 60-125_design_micro
Gyártó: HTH
Termék család: Design Cabinets
Termék csoport: Base Cabinet normal 70
Szélesség (mm): 600
Magasság (mm): 1250
Mélység (mm): 600
Publikálás dátuma: 2012-09-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens.





But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Wood
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56

BIMobject®