Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hth/products/6e04e0ce-d050-41a0-ad5a-58a1d664b3a8
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Wall cabinet F070003 Mono
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
HTH Køkken
Követés
Wall cabinet F070003 Mono
Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Double door shelf unit with three shelves.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
JPF070003
Termékcsalád
Mono
Termékcsoport
Wall cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-08-23
Verziószám
1
Magasság (mm)
864
Szélesség (mm)
700
Mélység (mm)
330
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Szerelési útmutató
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Útmutató videó
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Terméktanúsítvány
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Műszaki leírás
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Dánia
Gyártás helye
Dánia
Nettó tömeg (kg)
27.37
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Letöltés