Termékek közzététele
Bath 35-45 Base Cabinet with Sink
HTH Køkken

Bath 35-45 Base Cabinet with Sink

HTH's thoughtfully designed bathroom series makes it easy and appealing to design a new bathroom. HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in bathrooms. At the company’s factories in Denmark, the bathroom series are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes the HTH bathroom series. But the high quality does not stop at the factories. HTH have always believed that bathrooms are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of bathroom design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbath-35-45_base_cabinet_sink
  • TermékcsaládBase Cabinet
  • TermékcsoportBase Cabinet 35-45
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Svédország