Termékek közzététele
Base cabinet A060001 Mono
HTH Køkken

Base cabinet A060001 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikáció
  • Shelf unit with one shelf.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJPA060001
  • TermékcsoportBase Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)28.06
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings