Termékek közzététele
Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0/5 csillag5.0(11 vélemény)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJupiter-LES
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportEntry stations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1300
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névParking meters
    • UNSPSC kód46161505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 leírásParking meters
    • OmniClass szám23-11 23 11
    • OmniClass névParking Meters

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika