Termékek közzététele
Parking PRO Barrier
Parking PRO Barrier

    Parking PRO Barrier

    4.9/5 csillag4.9(11 vélemény)

    Parking Pro barrier is developed specifically for applications in heavy-traffic locations, and smart parking systems.
    It guarantees fast opening times, long life span, reliability and quality, and also outstanding design, extremely low operating costs, ease of use, and a wide range of other features. In a nutshell, parking barriers are the first choice for the car park operators and solution providers (OEMs) who want to provide a reliable access control system.

    For our global customers excepted those based in North America, the barrier model is called Pro: its cabinet is 915 mm high and it uses an arm with a smooth curve known as "VarioBoom".

    For the North American customers, the barrier model is called Pro M: its cabinet is 1115 mm high and it uses a straight barrier arm known as “MicroBoom”.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóparking-pro-barrier
    • TermékcsaládJUPITER
    • TermékcsoportParking Barriers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeBulgária
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • OmniClass szám23-39 11 11 15
    • OmniClass névTraffic Barriers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Óceánia Dél-Amerika