Termékek közzététele
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Flat Cross-Wire Design

Features:
  • Flat shaped cross-wires provide significantly more surface area to support weight of cables
  • Flat ribs provide 400% more surface area and reduce stress on cables by 60%
  • 100% recycled steel
  • 2" x 4" mesh opening
  • Reduction in stress helps maintain Cat 6 and Cat 6A performance
  • Cuts and configures the same as round wire tray
  • Uses the same splicing and mounting hardware as round wire tray

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • TermékcsaládBasket Tray and Ladder Rack
  • TermékcsoportBasket Tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes