Termékek közzététele
Wireless Sensor
Archivált

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhubbell-wlp
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportCeiling and Wall Mount Sensor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.35
  • Szélesség (hüvelyk)1.8
  • Mélység (hüvelyk)1.35
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls