Termékek közzététele
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2433 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 3-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 50.8 cu. in. (832.5 cm3)
  • Dimensions A: 3.72" (94.5)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 12.50" (317.5)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.67" (245.6)
  • Knockouts Sides: (3) 0.75",1",1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75", 1", 1.25"
  • Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included
  • Removable LV Barrier

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-b2433
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Flush
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.72
  • Szélesség (hüvelyk)12.5
  • Mélység (hüvelyk)4.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok