Termékek közzététele
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B2436 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
  • Dimensions A: 3.20" (81.3)
  • Dimensions B: 4.69" (119.1)
  • Dimensions C: 4.69" (119.1)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Threaded access holes: (4) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósystemone-b2436
  • TermékcsaládFloor Boxes
  • TermékcsoportFloor Box - Flush
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.15
  • Szélesség (hüvelyk)4.69
  • Mélység (hüvelyk)4.69
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 névBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass szám23-35 33 15
  • OmniClass névElectrical Junction Boxes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok