Termékek közzététele
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Alu flots golden gloss - MTAL32

    Discover the Stratimétal flots brillant doré in our Métal collection. Horizontal use not recommended
    Specifikáció
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL32, Thickness : 13/10mm, Finish : Glossy, Counterbalancing : 244x122cm - D005, Bendable : 18cm, Atmosphere : Bohemia, Color : Golden yellow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanneau-deco-alu-flots-brillant-dore-de471-124
    • TermékcsaládMétal
    • TermékcsoportMétal et Magnétique
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország