Termékek közzététele
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    In our Metal collection, you’ll find Stratimétal colourless tinted. Horizontal use is not recommended.
    Specifikáció
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanneau-deco-alu-incolore-de408
    • TermékcsaládMétal
    • TermékcsoportMétal et Magnétique
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország