Termékek közzététele
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Oak Darn - R2311L

    In our Bois Bruts collection, discover light oak faux quartier reconstituted. Also available in 64cm wide sheets without underlay (please consult us).
    Specifikáció
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 305x125cm - R2311L, Thickness : 5.5/10mm, Finish : Gross, Counterbalancing : 305x125cm - N200L, Bendable : 2cm, Atmosphere : Nature, Color : Beige-cream
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanneau-deco-chene-clair-faux-quartier-reconstitue-r2311l
    • TermékcsaládBois Bruts
    • TermékcsoportPlacages bois
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3050
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország