Termékek közzététele
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled P4F4 Reconstituted Wild Ebony - SMILP4F4E44

    In our Sculptés Bois collection, discover the milled P4F4 model in reconstituted wild ebony. Also available in coordinated smooth leaf.
    Specifikáció
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILP4F4E44P1M, 313x122cm - SMILP4F4E44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanneau-deco-milled-p4f4-ebene-sauvage-reconstitue-smilp4f4e44
    • TermékcsaládSculptés Bois
    • TermékcsoportPlacages bois
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3130
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország