Termékek közzététele
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12

    Discover the sea S3P5 reconstituted US walnut model in our Sculptés Bois collection. Available in coordinated smooth leaf.
    Specifikáció
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS3P5N12P1M, 313x122cm - SSEAS3P5N12FS, Thickness : 18mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 3mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanneau-deco-sea-s3p5-noyer-us-reconstitue-sseas3p5n12
    • TermékcsaládSculptés Bois
    • TermékcsoportPlacages bois
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3130
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország