Termékek közzététele
Cloakroom, L-frame 750
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 750

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website..
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócl_lfr_750
  • TermékcsaládComponents for shelving system
  • TermékcsoportCloakroom
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-10
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa