Termékek közzététele
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly. Metal shelf Paper together with our cabinet provides a sleek and stylish interior. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófhsmphp
  • TermékcsaládShelving system
  • TermékcsoportFlexible wall system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2212
  • Mélység (mm)336
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56