Termékek közzététele
Flexible wallsystem 800, wooden shelves on shelf ends
Hyllteknik

Flexible wallsystem 800, wooden shelves on shelf ends

Designed to offer a logical and practical system to suit many room interiors. Simply mount the support rail and hang up the uprights. Quick, simple and with the lowest possible installation costs. Highly recommended if you want the potential to alter your room interior to suit changing requirements. Used in combination with our complete shelves your get the most flexible and easy-to-assemble wall system on the market. The uprights and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hyllteknik deliveres wooden shelves in a range of different outcomes. Veneered, melamine, high pressure laminate and solid pine shelf. For more information about the products visit our website.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófwsw3wsonse
  • TermékcsaládShelving systems
  • TermékcsoportFlexible wallsystem
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-10
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC kód44